Connettore SACC, femmina dritto M8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1506778
1506781
1506888
1506891
1681172
1681185
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Numero di pin Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Valore nominale IP Codifica Attacco Collegamento (componenti) Tipo (misc.)

19.00 €

10 7 giorni 1.3314–5N0.38-25 - +9036060IP68-Connessione veloce Piercecon®Ad attacco rapidoBoccola M8, dritta

20.50 €

9 68 giorni 1.330.14–0.50.38-25 - +9043030IP68-Connessione veloce Piercecon®Ad attacco rapidoConnettore femmina M8, dritta

17.82 €

11 7 giorni -0.14–0.50.5-40 - +8536060IP67AVitiVitiConnettore femmina M8, dritta

18.99 €

10 7 giorni -0.14–0.50.5-40 - +8543030IP67AVitiVitiFemmina M8, dritto

15.09 €

13 7 giorni -0.08–250.25-40 - +8536060IP67ASaldaturaSaldaturaBoccola M8, dritta

16.96 €

11 7 giorni -0.08–250.25-40 - +8543030IP67ASaldaturaSaldaturaFemmina M8, dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Personalizzabile CN2 connettore femmina, dritto Corrente nominale(A) 4
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Lato collegamento tipo di filettatura M8 Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Supporto tecnico