Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1506927 |
1506930 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 giorni | 3 | 60 | 60 | Femmina M8, schermato, dritto | |||
26.54 € | 7 | 7 giorni | 4 | 30 | 30 | Maschio M8, schermato, dritto |
Loading...
CN1 | Personalizzabile | CN2 | connettore femmina, dritto | Sezione connettore(mm²) | 0.08 - 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 | Corrente nominale(A) | 4 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Codifica | A | Attacco | Saldatura | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tipo (misc.)
Attributi opzionali