Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1419302 |
1419315 |
1419328 |
1419331 |
1419344 |
1419357 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.94 € | 4 | 72 giorni | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
50.00 € | 4 | 7 giorni | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
47.31 € | 4 | 72 giorni | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
50.64 € | 4 | 72 giorni | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
63.25 € | 3 | 7 giorni | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
58.98 € | 4 | 72 giorni | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | femmina, incorporata | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A | Colore cavo | Nero |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa, integrata |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Attributi opzionali