Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
803923 |
803924 |
803925 |
803926 |
803927 |
803928 |
803929 |
803930 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per cavi con diametro esterno (max) (mm) | Per cavi con diametro esterno (min) (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Preventivo | 3.20 | 1 | 10 | |||
3 | Preventivo | 4.80 | 1.60 | 9 | |||
3 | Preventivo | 6.40 | 2.10 | 10 | |||
3 | Preventivo | 9.50 | 3.20 | 16 | |||
3 | Preventivo | 3.20 | 1.60 | 5 | |||
3 | Preventivo | 4.80 | 2.40 | 9 | |||
3 | Preventivo | 6.40 | 3.20 | 10 | |||
3 | Preventivo | 9.50 | 4.80 | 16 |
Loading...
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 1.80 | Temperatura massima(°C) | +135 | Temperatura minima(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Tipo identificatore cavi (categoria) | Marcatore termorestringente | Caratteristiche marcacavi | Stampabile |
Materiale | Poliolefina | Tipi di montaggio | A scorrimento | Serie (marcacavi) | MM-WMS |
Senza alogeni | Sì | Adesivo (sì / no) | No | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Per cavi con diametro esterno (max)(mm)
Per cavi con diametro esterno (min)(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
Attributi opzionali