Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 12.70 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 4.20 | Lunghezza area di scrittura(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza area di scrittura(mm) | 20 | N. di marcacavi | 250 | Tipo identificatore cavi (categoria) | Marcatore termorestringente |
Materiale | Poliolefina | Tipi di montaggio | A scorrimento | Serie (marcacavi) | WMS |
Configura
Proprietà di base
Colore
Attributi opzionali