Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 2.40 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 0.80 | Lunghezza area di scrittura(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza area di scrittura(mm) | 4 | Tipo identificatore cavi (categoria) | Marcatore termorestringente | Materiale | Poliolefina |
Tipi di montaggio | A scorrimento | Serie (marcacavi) | WMS |
Configura
Proprietà di base
N. di marcacavi
Colore
Attributi opzionali