Tubo termorestringente - WMS 25.4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0800424

Codice componente
0800424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

390.80 €

1 89 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 25.40 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 8.50 Larghezza area di scrittura(mm) 40
N. di marcacavi 500 Colore Nero Tipo identificatore cavi (categoria) Marcatore termorestringente
Materiale Poliolefina Tipi di montaggio A scorrimento Serie (marcacavi) WMS

Si trova sulla pagina di Tubo termorestringente - WMS 25.4, il codice articolo è il seguente: 0800424.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0800424.

Supporto tecnico