Tubo termorestringente - WMS 3.2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0800384
0800390
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi

1,240.20 €

1 98 giorni 601000

1,240.20 €

1 98 giorni 154000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 3.20 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 1 Larghezza area di scrittura(mm) 5
Colore Bianco Tipo identificatore cavi (categoria) Marcatore termorestringente Materiale Poliolefina
Tipi di montaggio A scorrimento Serie (marcacavi) WMS

Supporto tecnico