Tubo termorestringente - WMS 6.4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0801593

Codice componente
0801593
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

333.41 €

1 Disponibile 93 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 6.40 Lunghezza area di scrittura(mm) 15 Larghezza area di scrittura(mm) 10
N. di marcacavi 1000 Colore Bianco Tipo identificatore cavi (categoria) Marcatore termorestringente
Materiale Poliolefina Tipi di montaggio A scorrimento Serie (marcacavi) WMS

Si trova sulla pagina di Tubo termorestringente - WMS 6.4, il codice articolo è il seguente: 0801593.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0801593.

Supporto tecnico