Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0800402
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 9.50 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 3.20 | Lunghezza area di scrittura(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza area di scrittura(mm) | 16 | N. di marcacavi | 250 | Colore | Giallo |
Tipo identificatore cavi (categoria) | Marcatore termorestringente | Materiale | Poliolefina | Tipi di montaggio | A scorrimento |
Serie (marcacavi) | WMS |
Si trova sulla pagina di Tubo termorestringente - WMS 9.5, il codice articolo è il seguente: 0800402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0800402.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali