Tubo termorestringente - WMS-2 HF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0801010
0801011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi Colore

1,199.40 €

1 7 giorni 154000Giallo

1,199.40 €

1 7 giorni 302000Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 3.20 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 1.50 Larghezza area di scrittura(mm) 5
Tipo identificatore cavi (categoria) Marcatore termorestringente Caratteristiche marcacavi Senza alogeni Materiale Poliolefina
Tipi di montaggio A scorrimento Serie (marcacavi) WMS Senza alogeni

Supporto tecnico