Striscia, inserto, PABL【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0808260

Codice componente
0808260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

229.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza area di scrittura(mm) 4 Larghezza area di scrittura(mm) 15 Temperatura massima(°C) -100
Temperatura minima(°C) -40 Colore Bianco Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi
Materiale Poliestere Tipi di montaggio A scorrimento Serie (marcacavi) PABL
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Striscia, inserto, PABL, il codice articolo è il seguente: 0808260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0808260.

Supporto tecnico