Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0812175
Lunghezza area di scrittura(mm) | 4 | Larghezza area di scrittura(mm) | 15 | Temperatura massima(°C) | -100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | Colore | Bianco | Tipo identificatore cavi (categoria) | Segnacavi |
Materiale | Poliestere | Tipi di montaggio | A scorrimento | Serie (marcacavi) | PABT |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali