Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0800322 |
800289 |
800290 |
800291 |
800292 |
800293 |
800294 |
800295 |
800296 |
800298 |
800299 |
800300 |
800301 |
800302 |
800303 |
800304 |
800305 |
800306 |
800308 |
800309 |
800311 |
800319 |
800320 |
800321 |
800326 |
800329 |
800330 |
800334 |
800408 |
800421 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per cavi con diametro esterno (max) (mm) | Per cavi con diametro esterno (min) (mm) | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,065.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.40 | 2.10 | 100000 | 10 | - | Bianco | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.40 | 0.80 | 30000 | 4 | - | Bianco | |
235.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.20 | 1 | 30000 | 5 | - | Bianco | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.80 | 1.60 | 30000 | 9 | - | Bianco | |
273.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.40 | 2.10 | 25000 | 10 | - | Bianco | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9.50 | 3.20 | 20000 | 16 | - | Bianco | |
359.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12.70 | 4.20 | 20000 | 20 | - | Bianco | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19.10 | 6.40 | 20000 | 30 | - | Bianco | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25.40 | 8.50 | 15000 | 40 | - | Bianco | |
672.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38.10 | 12.70 | 15000 | 40 | - | Bianco | |
989.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50.80 | 16.90 | 15000 | 80 | - | Bianco | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 2 | 30000 | 4 | - | Giallo | |
235.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 2 | 30000 | 5 | - | Giallo | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 4.50 | 30000 | 9 | - | Giallo | |
273.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.40 | 2.20 | 25000 | 10 | - | Giallo | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9.50 | 3.20 | 20000 | 16 | - | Giallo | |
359.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12.70 | 4.20 | 2000 | 20 | - | Giallo | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19.10 | 6.40 | 20000 | 30 | - | Giallo | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25.40 | 8.50 | 15000 | 40 | - | Giallo | |
672.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38.10 | 12.70 | 15000 | 60 | - | Giallo | |
989.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50.80 | 16.90 | 15000 | 80 | - | Giallo | |
895.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.40 | 0.80 | 1200000 | 4 | - | Bianco | |
993.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.20 | 1 | 1200000 | 5 | - | Bianco | |
1,087.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.80 | 1.60 | 80000 | 9 | - | Bianco | |
1,656.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19.10 | 6.40 | 80000 | 30 | - | Bianco | |
993.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.20 | 1 | 1200000 | 5 | - | Giallo | |
1,087.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.80 | 1.60 | 1200000 | 9 | - | Giallo | |
1,656.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19.10 | 6.40 | 30 | 30 | - | Giallo | |
348.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.20 | 1 | 30 | 5 | 500 | Giallo | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9.50 | 4.50 | 20000 | 16 | - | Nero |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +135 | Temperatura minima(°C) | -55 | Tipo identificatore cavi (categoria) | Marcatore termorestringente |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche marcacavi | Antimacchia | Materiale | Poliolefina | Tipi di montaggio | A scorrimento |
Serie (marcacavi) | WMS | Senza alogeni | Sì | Adesivo (sì / no) | No |
Configura
Proprietà di base
Per cavi con diametro esterno (max)(mm)
Per cavi con diametro esterno (min)(mm)
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di marcacavi
Colore
Attributi opzionali