Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1004377
Lunghezza area di scrittura(mm) | 24 | Larghezza area di scrittura(mm) | 4 | Temperatura massima(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | 40 | Compatibile con (dettagli) | Cavo 10 - 25mm | Colore | Bianco |
Tipo identificatore cavi (categoria) | Segnacavi | Caratteristiche marcacavi | Senza alogeni | Adatto per serie | Uso universale |
Materiale | Poliammide | Tipi di montaggio | Fascetta per cavi | Materiale (dettagli) | Plastica |
Etichettatura | Strisce etichette ESL | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Supporto marcacavi LM, il codice articolo è il seguente: 1004377.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1004377.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali