Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0800473 |
0800474 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | Etichette per foglio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 19 | 80 | 8 | ||
26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 25 | 40 | 4 |
Loading...
Lunghezza area di scrittura(mm) | 25 | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Tipo identificatore cavi (categoria) | Segnacavi | Caratteristiche marcacavi | Classe di infiammabilità UL94 |
Adatto per serie | Uso universale | Materiale | PVC | Tipi di montaggio | Adesivo |
Serie (marcacavi) | US | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di marcacavi
Etichette per foglio
Attributi opzionali