Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0828004 |
0830283 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | Etichette per foglio | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Caratteristiche marcacavi | Adatto per serie | Materiale | Serie (marcacavi) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 200 | 20 | +120 | -40 | Stampabile | Cavi singoli | Poliammide | UC | Sì | |
19.16 € | 1 | 4 giorni | 30 | 12 | - | - | - | - | - | PA | UC-WMC | - |
Loading...
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 1.90 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 1.20 | Larghezza area di scrittura(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Tipo identificatore cavi (categoria) | Segnacavi | Tipi di montaggio | Clip |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
N. di marcacavi
Etichette per foglio
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Caratteristiche marcacavi
Adatto per serie
Materiale
Serie (marcacavi)
Merci industriali
Attributi opzionali