Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0818179 |
0818933 |
0818946 |
0818959 |
0819673 |
0820950 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | Etichette per foglio | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Colore | Caratteristiche marcacavi | Adatto per serie | Materiale | Serie (marcacavi) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 23 | 30 | 6 | +120 | -40 | Bianco | Stampabile | Cavi singoli | Poliammide | UC | Sì | ||
13.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 23 | 30 | 6 | +120 | -40 | Giallo | Stampabile | Cavi singoli | Poliammide | UC | Sì | |
11.19 € | 1 | 4 giorni | 23 | 6 | - | - | - | Blu | - | - | PA | UC-WMC | - | |||
10.63 € | 1 | 4 giorni | 23 | 6 | - | - | - | Verde | - | - | PA | UC-WMC | - | |||
13.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 30 | 30 | 6 | +120 | -40 | Bianco | Stampabile | Cavi singoli | Poliammide | UC | Sì | |
10.63 € | 1 | 4 giorni | 30 | 6 | - | - | - | Blu | - | - | PA | UC-WMC | - |
Loading...
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 7.50 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 5 | Larghezza area di scrittura(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo identificatore cavi (categoria) | Segnacavi | Tipi di montaggio | Clip |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
N. di marcacavi
Etichette per foglio
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Colore
Caratteristiche marcacavi
Adatto per serie
Materiale
Serie (marcacavi)
Merci industriali
Attributi opzionali