Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0827092 |
0827106 |
0827513 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | Etichette per foglio | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Colore | Tipo identificatore cavi (categoria) | Caratteristiche marcacavi | Adatto per serie | Materiale | Tipi di montaggio | Serie (marcacavi) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 400 | 40 | +120 | -40 | Bianco | Identificatore cavi | Stampabile | Cavi singoli | Poliammide | Clip | UC | Sì | |
53.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 21 | 400 | 40 | +120 | -40 | Bianco | Identificatore cavi | Stampabile | Cavi singoli | Poliammide | Clip | UC | Sì | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 40 | - | - | - | Giallo | Segnacavi | - | - | PA | A scorrimento | UC-WMCO | - |
Loading...
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 1.60 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 1.30 | Larghezza area di scrittura(mm) | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
N. di marcacavi
Etichette per foglio
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Colore
Tipo identificatore cavi (categoria)
Caratteristiche marcacavi
Adatto per serie
Materiale
Tipi di montaggio
Serie (marcacavi)
Merci industriali
Attributi opzionali