Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0827120 |
0827134 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | |
54.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 21 |
Loading...
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 2.10 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 1.60 | Larghezza area di scrittura(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
N. di marcacavi | 400 | Etichette per foglio | 40 | Temperatura massima(°C) | +120 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Colore | Bianco | Tipo identificatore cavi (categoria) | Identificatore cavi |
Caratteristiche marcacavi | Stampabile | Adatto per serie | Cavi singoli | Materiale | Poliammide |
Tipi di montaggio | Clip | Serie (marcacavi) | UC | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Attributi opzionali