Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0827148 |
0827162 |
0827573 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | Bianco | |
58.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 21 | Bianco | |
58.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 21 | Giallo |
Loading...
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 2.90 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 2.10 | Larghezza area di scrittura(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
N. di marcacavi | 400 | Etichette per foglio | 40 | Temperatura massima(°C) | +120 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Tipo identificatore cavi (categoria) | Identificatore cavi | Caratteristiche marcacavi | Stampabile |
Adatto per serie | Cavi singoli | Materiale | Poliammide | Tipi di montaggio | Clip |
Serie (marcacavi) | UC | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Colore
Attributi opzionali