Marcatore per conduttori UC-WMCO 3,6【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0827176
0827190
0827585
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Colore

45.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 12Bianco

52.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 21Bianco

45.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 12Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 3.60 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 2.90 Larghezza area di scrittura(mm) 4.50
N. di marcacavi 320 Etichette per foglio 32 Temperatura massima(°C) +120
Temperatura minima(°C) -40 Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi Caratteristiche marcacavi Stampabile
Adatto per serie Cavi singoli Materiale Poliammide Tipi di montaggio Clip
Serie (marcacavi) UC Merci industriali

Supporto tecnico