Marcatore per conduttori UCT-WMT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0801431
0801454
0801463
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per cavi con diametro esterno (max)
(mm)
Per cavi con diametro esterno (min)
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi

76.24 €

1 Disponibile 7 giorni 70.601060

49.85 €

1 Disponibile 7 giorni 3.201.502330

62.87 €

1 Disponibile 7 giorni 220.601840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza area di scrittura(mm) 4 Colore Giallo Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi
Caratteristiche marcacavi Senza alogeni Tipi di montaggio A scorrimento Serie (marcacavi) UCT-WMT
Senza alogeni

Supporto tecnico