Collari per marcatura dei conduttori UCT-WMS 3,2【8 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0828570
0828572
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tipo identificatore cavi (categoria) Serie (marcacavi)

27.85 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni BiancoIdentificatore caviUC

27.85 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni GialloSegnacaviUCT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 5.20 Lunghezza area di scrittura(mm) 12 Larghezza area di scrittura(mm) 4
N. di marcacavi 440 Etichette per foglio 55 Temperatura massima(°C) +120
Temperatura minima(°C) -40 Caratteristiche marcacavi Senza silicone Adatto per serie Cavi singoli
Materiale Polibutilene Tipi di montaggio A file Merci industriali

Supporto tecnico