Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1703496
Corrente nominale(A) | 76 | Spaziatura contatti(mm) | 10.16 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 10.16 |
---|---|---|---|---|---|
Numero totale di pin | 6 | Collegamento (componenti) | Viti | Colore | Verde |
Connettori | filo-scheda | Materiale di isolamento | Termoplastico | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo |
Serie (connettori) | DFK-PC |
Si trova sulla pagina di Connettore filo DFK-PC, il codice articolo è il seguente: 1703496.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1703496.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali