Connettore D-SUB VS-09-CAN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1689307

Codice componente
1689307
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.18 €

2 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Valore nominale IP IP67 Uscite cavi 2
Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +75 Temperatura minima(°C) -20
N. file 2 Numero totale di pin 9 Collegamento (componenti) Viti
Colore Grigio Tipo connettore Presa Connettori Presa D-SUB

Si trova sulla pagina di Connettore D-SUB VS-09-CAN, il codice articolo è il seguente: 1689307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1689307.

Supporto tecnico