Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1654785 |
1655098 |
1655111 |
1688379 |
1688816 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Connection direction | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | N. file | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero totale di pin | Collegamento (componenti) | Connettori | Tipo (misc.) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 20 | 98 giorni | - | [Altro] montaggio orizzontale | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Saldatura | Connettore D-SUB maschio | - | Sì | |||
19.27 € | 10 | 98 giorni | - | [Altro] montaggio orizzontale | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Saldatura | Connettore D-SUB maschio | - | Sì | |||
9.41 € | 20 | 98 giorni | - | [Altro] montaggio verticale | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Terminali a saldare | Connettore D-SUB maschio | - | Sì | |||
22.70 € | 10 | 7 giorni | 5 | [Tipo dritto] Tipo dritto | 3–9 | 180 | 0.14–0.5 | +80 | -20 | 5 | 60 | 2 | 60 | 9 | Viti | Spina D-SUB | Pin | - | |||
13.78 € | 20 | 98 giorni | - | [Altro] montaggio verticale | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Con perforazione d'isolante | Connettore D-SUB maschio | - | Sì |
Loading...
Tipo connettore | Maschio |
---|
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Connection direction
Diametro cavo(mm)
Angolo di attacco(°)
Sezione connettore(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Corrente di esercizio(A)
Tensione di esercizio(V)
N. file
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero totale di pin
Collegamento (componenti)
Connettori
Tipo (misc.)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali