Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2285302 |
2285315 |
2285328 |
2285331 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | N. file | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.45 € | 10 | 28 giorni | 27.6 | 10.6 | 2 | 32 | |||
57.68 € | 10 | 7 giorni | 28.5 | 14.8 | 3 | 48 | |||
38.45 € | 10 | 28 giorni | 28.5 | 14.8 | 2 | 32 | |||
38.45 € | 10 | 28 giorni | 28.6 | 14.8 | 2 | 32 |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Pin per fila | 16 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Spina tipo C CEE 7/16 2.8mm | Colore | Verde | Tipo connettore | Connettore a bordo scheda |
Connettori | Connettore a bordo scheda (femmina) | Materiale contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Con placcatura in stagno |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
N. file
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali