Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1584363
Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 | Numero totale di pin | 8 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | con placcatura in rame | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Colore | Grigio |
Connettori | Inserto portacontatti femmina | Serie (connettori) | HC-D | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto femmina HC-D 8, il codice articolo è il seguente: 1584363.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1584363.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali