Presa da incasso SACC-DSIV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1440669

Codice componente
1440669
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.60 €

20 35 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 0.5 Tensione nominale(V) 50 Connection direction integrato
Valore nominale IP IP67 Diametro cavo(mm) 4-8 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.14
Temperatura massima(°C) +80 Temperatura minima(°C) -40 Numero totale di pin 8P8C
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Collegamento (componenti) Saldatura Colore Argento
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Personalizzabile Lato collegamento B (sensori/attuatori) Femmina M12, incorporata Connettore standard RJ45
Tipo connettore Presa Materiale contatto Lega di rame Superficie di contatto Oro su nichel
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Presa da incasso SACC-DSIV, il codice articolo è il seguente: 1440669.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1440669.

Supporto tecnico