Distributore H - QUICKON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1406368
1406370
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore

91.03 €

2 7 giorni 6–111704 dadi QUICKON

55.00 €

4 7 giorni -132.6senza dadi QUICKON

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 20 Tensione nominale(V) 630 Valore nominale IP IP69K
AWG (min) 16 AWG max 14 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 1 Temperatura massima(°C) +80
Temperatura minima(°C) -40 Misura prodotto (altezza)(mm) 35 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 71
Numero totale di pin 4+PE Standard conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Colore Nero Tipo connettore Separatore H Connettori Separatore connettore a banana
Materiale contatto Rame, con placcatura in argento Materiale di isolamento PA Serie (connettori) QUICKON
Contatto guida (PE)

Supporto tecnico