Inserto portacontatti a crimpare HEAVYCON per custodia compatta in plastica, connettore femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1408478
1408494
1408517
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione nucleo (max)
(mm²)
Sezione nucleo (min)
(mm²)
Contatto di comando sezione nucleo (max)
(mm²)
Contatto di comando sezione nucleo (min)
(mm²)
Contatto di alimentazione sezione nucleo (max)
(mm²)
Contatto di alimentazione sezione nucleo (min)
(mm²)
Numero totale di pin

5.36 €

34 82 giorni 2.50.14----17 + PE

13.46 €

14 82 giorni 40.5----8 + PE

8.95 €

22 82 giorni --2.50.1461.54+2+PE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche connettore con placcatura in rame Collegamento (componenti) Crimpatura Connettori Inserto portacontatti femmina
Serie (connettori) HC-COM Contatto guida (PE)

Supporto tecnico