Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1648283
Sezione nucleo (max)(mm²) | 0.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 | Numero totale di pin | 16 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Colore | Grigio | Connettori | Inserto portacontatti femmina |
Serie (connettori) | HC-B | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B16, per contatti a crimpare, il codice articolo è il seguente: 1648283.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1648283.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali