Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie D40, attacco a crimpare, contatti stampati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1679537

Codice componente
1679537
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

15.80 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione nucleo (max)(mm²) 1.5 Sezione nucleo (min)(mm²) 0.14 Numero totale di pin 40 + PE
Caratteristiche connettore con placcatura in rame Collegamento (componenti) Crimpatura Colore Grigio
Connettori Inserto portacontatti femmina Serie (connettori) HC-D Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie D40, attacco a crimpare, contatti stampati, il codice articolo è il seguente: 1679537.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1679537.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico