Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie HS2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1586264

Codice componente
1586264
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.22 €

10 78 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione nucleo (max)(mm²) 10 Sezione nucleo (min)(mm²) 4 Numero totale di pin 2 + PE
Caratteristiche connettore con placcatura in rame Collegamento (componenti) Terminale a vite assiale Colore Grigio
Connettori Inserto portacontatti femmina Serie (connettori) HC-HS Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie HS2, il codice articolo è il seguente: 1586264.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1586264.

Supporto tecnico