Inserto portacontatti femmina, serie K4 / 8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1679320

Codice componente
1679320
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.71 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contatto di comando sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Contatto di comando sezione nucleo (min)(mm²) 0.5 Contatto di alimentazione sezione nucleo (max)(mm²) 16
Contatto di alimentazione sezione nucleo (min)(mm²) 1.5 Numero totale di pin 48+PE Caratteristiche connettore con placcatura in rame
Collegamento (componenti) Viti Colore Grigio Connettori Inserto portacontatti femmina
Serie (connettori) HC-K Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti femmina, serie K4 / 8, il codice articolo è il seguente: 1679320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1679320.

Supporto tecnico