Inserto portacontatti femmina, serie K8 / 24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1636321

Codice componente
1636321
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.60 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contatto di comando sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Contatto di comando sezione nucleo (min)(mm²) 0.14 Contatto di alimentazione sezione nucleo (max)(mm²) 4
Contatto di alimentazione sezione nucleo (min)(mm²) 0.5 Numero totale di pin 8+24+PE Caratteristiche connettore con placcatura in rame
Collegamento (componenti) Crimpatura Colore Grigio Connettori Inserto portacontatti femmina
Serie (connettori) HC-K Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti femmina, serie K8 / 24, il codice articolo è il seguente: 1636321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1636321.

Supporto tecnico