Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B10, attacco QUICKON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1605624

Codice componente
1605624
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.46 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Sezione nucleo (min)(mm²) 0.34 Numero totale di pin 10 + PE
Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante Colore Grigio Connettori Inserto per pin
Serie (connettori) HC-B Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B10, attacco QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1605624.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1605624.

Supporto tecnico