Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1605640
Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.34 | Numero totale di pin | 24 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Connettori | Inserto spina | Serie (connettori) | HC-B |
Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B24, attacco QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1605640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1605640.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali