Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1605611
Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.34 | Numero totale di pin | 6 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | con placcatura in rame | Collegamento (componenti) | Connettore QUICKON | Connettori | Inserto spina |
Serie (connettori) | HC-B | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B6, attacco QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1605611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1605611.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali