Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie D40, attacco a crimpare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1584415

Codice componente
1584415
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.80 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Sezione nucleo (min)(mm²) 0.14 Numero totale di pin 40 + PE
Caratteristiche connettore con placcatura in rame Collegamento (componenti) Crimpatura Connettori Inserto per pin
Serie (connettori) HC-D Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie D40, attacco a crimpare, il codice articolo è il seguente: 1584415.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1584415.

Supporto tecnico