Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1584033
Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 | Numero totale di pin | 24 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | con placcatura in rame | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Connettori | Inserto per pin |
Serie (connettori) | HC-DD | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie DD24, attacco a crimpare, il codice articolo è il seguente: 1584033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1584033.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali