Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1679333
Contatto di comando sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Contatto di comando sezione nucleo (min)(mm²) | 0.5 | Contatto di alimentazione sezione nucleo (max)(mm²) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Contatto di alimentazione sezione nucleo (min)(mm²) | 1.5 | Numero totale di pin | 48+PE | Caratteristiche connettore | con placcatura in rame |
Collegamento (componenti) | Viti | Connettori | Inserto spina | Serie (connettori) | HC-K |
Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti maschio, serie K4 / 8, il codice articolo è il seguente: 1679333.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1679333.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali