Codice articolo del costruttore: 1636350
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 118.48 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1636350
Sezione nucleo (max)(mm²) | 8 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 2.5 | Contatto di comando sezione nucleo (max)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Contatto di comando sezione nucleo (min)(mm²) | 2.5 | Contatto di alimentazione sezione nucleo (max)(mm²) | 8 | Contatto di alimentazione sezione nucleo (min)(mm²) | 6 |
Numero totale di pin | 6+12+PE | Caratteristiche connettore | con placcatura in rame | Collegamento (componenti) | Terminale a vite assiale |
Connettori | Inserto spina | Serie (connettori) | HC-K | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti maschio, serie K6 / 12, il codice articolo è il seguente: 1636350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1636350.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali