Inserto portacontatti maschio, serie K6 / 36

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1636376

Codice componente
1636376
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.03 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contatto di comando sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Contatto di comando sezione nucleo (min)(mm²) 0.14 Contatto di alimentazione sezione nucleo (max)(mm²) 6
Contatto di alimentazione sezione nucleo (min)(mm²) 1.5 Numero totale di pin 636+PE Caratteristiche connettore con placcatura in rame
Collegamento (componenti) Crimpatura Connettori Inserto spina Serie (connettori) HC-K
Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti maschio, serie K6 / 36, il codice articolo è il seguente: 1636376.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1636376.

Supporto tecnico