Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1660669
Connection direction | montaggio | AWG (min) | 24 | AWG max | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 4 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | Pin per fila | 10 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 17 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 34.60 | N. file | 1 |
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 92 | Numero totale di pin | 10 | Tipo accessorio (connettori) | Striscia etichette |
Colore | Grigio | Tipo connettore | Maschio | Materiale di isolamento | PA |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - Cavo | Serie (connettori) | Serie HC | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Spina HCC 4-MC, il codice articolo è il seguente: 1660669.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1660669.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali