Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3060623 |
3060733 |
3060762 |
3060791 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 50 | Preventivo | 16.40 | 2 | |||
2.80 € | 100 | 86 giorni | 8.20 | 1 | |||
2.80 € | 100 | Preventivo | 8.20 | 1 | |||
2.80 € | 100 | 86 giorni | 8.20 | 1 |
Loading...
Collegamento (componenti) | Viti | Merci industriali | Sì | Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.20 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.20 |
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 21 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 10 | Colore | Grigio |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali