Connettore per circuiti stampati DFK-MSTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0707358
0710099
0710222
1892929
1970333
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Connection direction AWG (min) AWG max Spaziatura contatti
(mm)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Sezione trasversale (min)
(mm²)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
N. file Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Caratteristiche connettore Direzione azionamento Collegamento (componenti) Colore Tipo connettore Materiale contatto Superficie di contatto Materiale di isolamento Tipo striscia di pin (categoria) Merci industriali
-

8.65 €

50 47 giorni -------------14--SaldaturaVerde----Contenitore pin - Cavo-
-

6.95 €

50 47 giorni 12320[Tipo dritto] verticale--5-------9--SaldaturaVerdePresa--TermoplasticoAlloggiamento presa - PCB-
-

5.71 €

50 47 giorni 12320[Tipo dritto] verticale--5.08-------7--SaldaturaVerdePresa--TermoplasticoAlloggiamento presa - PCB-

1.85 €

50 49 giorni 12320[Altro] montaggio241252.50.2327.2017.50135.003+ vite di bloccaggioPerpendicolare (al circuito stampato)Etichetta di saldaturaNeroMaschioCon placcatura in stagnoCon placcatura in stagno-Contenitore pin - Cavo

3.24 €

50 49 giorni 12320[Altro] montaggio--5.08---27.2017.50135.561+ vite di bloccaggioPerpendicolare (al circuito stampato)--Maschio-Con placcatura in stagno-Contenitore pin - Cavo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettori filo-scheda Serie (connettori) DFK-MSTB

Supporto tecnico