Connettore per circuiti stampati DFK-MSTBA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1898839
1898897
1899029
1899045
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection direction Spaziatura contatti
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
N. file Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Caratteristiche connettore Direzione azionamento Collegamento (componenti) Tipo connettore Materiale contatto Superficie di contatto Materiale di isolamento Tipo striscia di pin (categoria) Merci industriali

2.01 €

100 7 giorni [Altro] montaggio5.08218.2012.00129.762+ vite di bloccaggioPerpendicolare (al circuito stampato)StampaMaschioCon placcatura in stagnoCon placcatura in stagno-Contenitore pin - Cavo

5.72 €

50 28 giorni -5.08----5.088--Saldatura---TermoplasticoAlloggiamento presa - PCB-

5.86 €

50 28 giorni -60.24----60.246--Saldatura---TermoplasticoContenitore pin - PCB-

7.10 €

50 7 giorni -70.4----70.48--Saldatura---TermoplasticoContenitore presa - Cavo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 12 Tensione nominale(V) 320 Colore Verde
Connettori filo-scheda Serie (connettori) DFK-MSTBA

Supporto tecnico