Connettore per circuiti stampati DFK-MSTBVA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1899359

Codice componente
1899359
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.72 €

50 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 12 Tensione nominale(V) 320 Spaziatura contatti(mm) 5.08
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 5.08 Numero totale di pin 9 Collegamento (componenti) Saldatura
Colore Verde Connettori filo-scheda Materiale di isolamento Termoplastico
Tipo striscia di pin (categoria) Alloggiamento presa - PCB Serie (connettori) DFK-MSTBVA

Si trova sulla pagina di Connettore per circuiti stampati DFK-MSTBVA, il codice articolo è il seguente: 1899359.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1899359.

Supporto tecnico